{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum/oval_bellows_cup/ltc_31.prj},{NB=LTC31-065X125(0)},{CNSORDERNO=LTC31-065X125},{POS=0},{OD=2.50 (65) x 5.00 (125)},{A=2.50 (65)},{B=1.44 (36.5)},{C=3/8 NPT},{D=5.00 (125)},{COL=Blue},{CNSMAT=Nitrile Rubber},{CS=0.30 (7.6)},{LF=400 N 90 lbs},{SF=180 N 41 lbs},{CNSMASSEXACT=0},{INFOWWW=PDF Catalog},{VERS=65},{VER=1}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 4