{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_end_plates_form_d.prj},{NB=CQM/22354/3/22},{CNSORDERNO=CQM/22354/3/22},{ISO=3},{A=60},{B=30},{C=71},{D=15},{E=6.0},{F=8.0},{G=30},{H=52},{I=12},{J=140},{K=10.0},{L=38},{M=ISO G 1/2''},{H1=56},{H3=31},{H4=34},{L1=190},{L5=52},{D6=1''},{CNSMASSEXACT=0.66},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{MX=20.955},{D6X=33.249},{TH=M},{VER=3}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6