{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0c70.prj},{NB=C0C700818},{CNSORDERNO=C0C700818},{A=8},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=68},{E=27.0},{G=5.0},{H=20.5},{J=18},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{K1=8.950},{K2=17.900},{Z=14.500},{Z1=24.800},{Z2=0.400},{Z3=1.600},{Z4=1.150},{Z5=1.250},{Z6=2.000},{Z7=8.700},{Z8=1.750},{Z9=2.050},{H1=9.300},{H2=13.800},{H3=9.800},{H4=12.500},{H5=14.000},{H6=14.100},{H7=14.500},{R=0.000},{H8=1},{ANG=40.000},{H9=2},{H10=11.000},{P1=2.000},{P2=20.400},{X1=17.900},{X2=17.900},{X3=2.500},{X4=15.400},{X5=15.000},{F1=11.500},{F2=5.000},{F3=1.000},{F4=3.500},{F5=8.200},{F6=14.000},{F7=12.830},{F8=15.760},{F9=1.400},{SW=14},{T1=9.728},{T2=0.500},{U1=3.000},{U2=8.300},{U3=18.300},{VER=2},{J1=0.000},{J2=2.500},{ANGX=76.790}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19