{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/4_tee_connectors_adaptors/c0268.prj},{NB=C02680638},{CNSORDERNO=C02680638},{A=6},{B=G3/8},{BX=9.525},{C=50},{E=21.5},{G=9.0},{KV=20},{INFO=PDF Catalog},{L1=6.000},{L1X=6.500},{D1=10.400},{ANG1=51.340},{ANG1X=45.000},{D2=13.000},{L2=15.900},{L3=17.400},{D3=12.000},{L4=18.450},{D4=10.400},{ANG2=10.000},{L5=19.600},{D5=7.700},{L6=21.000},{D6=11.800},{L7=21.400},{D7=7.300},{L8=14.000},{D8=12.000},{L9=19.000},{SW=20.000},{ANGSW=30.000},{L10=17.800},{L11=0.000},{D9=18.800},{D10=17.000},{ANG3=30.000},{D11=14.400},{L12=20.500},{ANG4=30.000},{GVERS=G},{NDM=16.662},{L13=25.500},{CH1=1.000},{RL=18.750},{RD=16.300},{RR=0.950},{X1=15.250},{Y1=0.250},{IL1=5.000},{ID1=4.000},{ID2=6.300},{IR1=0.300},{CH2=0.000},{CC=11.000},{RO=0.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 21