{imi_precision/guardian_range/valves/vcb10_asmtab.prj},{NB=VCB10B511A-AA313A},{CNSORDERNO=VCB10B511A-AA313A},{SYM=vcb10_11.png},{VS=16 mm},{F=5/2},{A=Sol/sol},{O=10 mm},{T=G1/8},{M=Push only},{V=24 V d.c.},{CT=VCB10 Connector},{INFOWWW=Link},{PPATH=../../6_valves/3_inline_valves/assemblies/vcb10_asmtpl.prj},{VERS=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2