{imi_precision/guardian_range/valves/vcb10_asmtab.prj},{NB=VCB10B511A-AA313A},{CNSORDERNO=VCB10B511A-AA313A},{SYM=vcb10_11.png},{VS=16 mm},{F=5/2},{A=Sol/sol},{O=10 mm},{T=G1/8},{M=Push only},{V=24 V d.c.},{CT=VCB10 Connector},{INFOWWW=Link},{PPATH=../../6_valves/3_inline_valves/assemblies/vcb10_asmtpl.prj},{VERS=1}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 2