{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_universal_end_plate_blocked.prj},{NB=CQM/22152/3/28},{CNSORDERNO=CQM/22152/3/28},{ISO=1},{A=106},{C=36},{E=92},{F=5.5},{O=22},{P=ISO G 3/8''},{Q=ISO G 1/4''},{R=25},{S=44},{T=9},{X=50},{CNSMASSEXACT=0.13},{INFOWWW=Link},{PX=16.662},{QX=13.157},{VERS=1},{L1=20.2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2