Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
IDNR
Code-No.
03411-
TYP
Type
14
INFO
Data sheet
Product datasheet
A
Diameter
14 mm
D
Diameter
30 mm
E
Length
35 mm
F
Length
33.6 mm
G
Length
23.5 mm
H
Length
11.5 mm
DM
Torque
38 Nm
预览
3D
尺寸标注
2D
产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处