Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
IDNR
Code-Nr.
03411-
TYP
Typ
14
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
A
Durchmesser
14 mm
D
Durchmesser
30 mm
E
Länge
35 mm
F
Länge
33.6 mm
G
Länge
23.5 mm
H
Länge
11.5 mm
DM
Drehmoment
38 Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen