{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_solenoid_coils.prj},{NB=V10633-A88N_110/120V_50/60Hz},{CNSORDERNO=V10633-A88N},{PIC=solenoid_coil_30_a.png},{VC=30mm coil for connector interface acc. EN 175 301-803, form A},{V=110/120V 50/60Hz},{VV=110/120V_50/60Hz},{P=10/8VA},{VCX=88N},{INFOWWW=Link},{VERS=3}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 47