{imi_precision/auto_in_plant/nut_stud_sensor_family/accessories/sms3xxxx_monitor.prj},{NB=SMS37006},{CNSORDERNO=SMS37006},{S=6 mm},{SL=0.31},{O=PNP},{PSC=2 X 3-pin terminal connector},{SVR=10VDC to 30 VDC},{LC=150mA},{OTR=32°F to 140°F (0°C to +60°C)},{RT=25ms turn-on, 25ms turn-off},{SCP=Yes},{OP=Yes},{CNSMAT=Ferrous},{CNSMASSEXACT=41},{INFO=PDF Catalog}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8