{imi_precision/auto_in_plant/nut_stud_sensor_family/accessories/smr3xxxx_monitor.prj},{NB=SMR36008},{CNSORDERNO=SMR36008},{S=8 mm},{O=NPN},{SC=2 X 3-pin terminal strips},{SVR=10VDC to 30VDC},{LC=150mA},{OTR=32°F to 140°F (0°C to +60°C)},{RT=25ms turn-on, 25ms turn-off},{SCP=Yes},{OP=Yes},{CNSMAT=Ferrous/Non-Ferrous},{CNSMASSEXACT=41},{INFO=PDF Catalog}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10