{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_sub_base_single_vdma24345.prj},{NB=M/P19138},{CNSORDERNO=M/P19138},{ISO=3},{B=71},{D1=6.6},{D2=ISO G 1/2''},{D3=1/8''},{H1=32},{H2=18},{H3=179},{H3X1=17.000},{H3X2=0.000},{H4=22.0},{L1=149},{L6=32},{L7=68},{L8=90},{L9=136},{L10=119},{CNSMASSEXACT=0.36},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{D2X=20.955},{D3X=9.728},{TH=M}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6