{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_sub_base_single_form_b.prj},{NB=MP19137},{CNSORDERNO=MP19137},{ISO=3},{B=71},{B1=10},{B2=34},{D1=6.6},{D2=ISO G 1/2''},{D3=1/8''},{D4=6.69},{H1=32},{H2=18},{H3=9.0},{L1=149},{L6=34},{L7=68},{L8=90},{L9=136},{L10=119},{CNSMASSEXACT=0.40},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{D2X=20.955},{D3X=9.728},{TH=M}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6