{imi_precision/1_actuators/3_iso_vdma_cylinders/series_802000_var_asmtab.prj},{NB=PRA/802032/M/5(0,0,0,0,0)},{TYPE=Magnetic},{BM=Gefiterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{NORM=ISO 15552},{BD1=Ø32 ... 125 mm (Zylinder mit Profilrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 174 psi)},{BD2=Ø32 ... 200 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)},{BD3=Ø250 ... 320 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)},{GT1=Ø32 ... 125 mm \"Standardausführung\" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)},{GT2=Ø160 ... 320 mm \"Standardausführung\" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)},{SCYL=2},{BS=32},{ATEX=},{KM=R},{VAR=M},{SVAR=},{HUB=5},{HUB2=0},{PMU=0},{PRT=},{PR=},{RPR=},{FM=},{CM=},{XV=0.0},{RM=},{SWCH=},{HUBST=0},{HUBST2=0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1