Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
M/50208/4
BS
Zylinderdurchmesser
mm
HUB
Hublänge
mm
HUBST
Kolben-Position
mm
Wert eingeben für HUBST
Kolben-Position
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.03 kg
INFOWWW
Datenblatter
Konfigurationsübersicht (PDF)
PS
Anschluss
M5
PR
Kolbenstange Ø
4 mm
PRT
Kolbenstangengewinde
-
TT
Theoretische Kräfte bei 6 bar
23 N
AC
Luftverbrauch bei 6 bar ausfahrend
0.003 l/cm
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen