{imi_precision/1_actuators/3_iso_vdma_cylinders/series_ka_802000_var_asmtab.prj},{NB=KA/802032/M/5(0,0,0,,,,,0)},{SCYL=Round barrel},{TYPE=Magnetic},{KM=Stainless steel austenitic (1.4305)},{BM=Gefiterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{NORM=ISO 15552},{BD1=Ø32 ... 125 mm (Zylinder mit Profilrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 174 psi)},{BD2=Ø32 ... 200 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)},{BD3=Ø250 ... 320 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)},{GT1=Ø32 ... 125 mm \"Standardausführung\" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)},{GT2=Ø160 ... 320 mm \"Standardausführung\" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)},{BS=32},{ATEX=},{VAR=M},{SVAR=},{HUB=5},{HUB2=0},{PMU=0},{PRT=},{PR=},{RPR=},{FM=},{CM=},{XV=0.0},{RM=},{SWCH=},{HUBST=0}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1