{imi_precision/6_valves/4_safety_valves/scva_asmtab.prj},{NB=SCVA101DE1E02400},{CNSORDERNO=SCVA101DE1E02400},{PS=G1/2},{O=10},{P=4.8},{PR=2 ... 10},{F12=3400},{F23=6500},{PS1=G1/2},{PS2=G1/2},{PS3=G3/4},{S=with UL recognized solenoid (24V DC)},{CNSMASSEXACT=2.4},{VERS=1},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=assemblies/scva_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4