{imi_precision/2_air_preparation/excelon_84/scsq_asmtab.prj},{NB=SCSQ101D01E02400},{CNSORDERNO=SCSQ101D01E02400},{PS=ISO G},{O=10},{P=4.5},{PR=3,5 ... 10},{F12=3000},{F23=5700},{PS1=G1/2},{PS2=G1/2},{PS3=G3/4},{S=with UL recognized solenoid (24V DC)},{CNSMASSEXACT=2.7},{VERS=1},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=assemblies/scsq_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4