카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
BS
Bore Size
mm
P1
RM/8000
available
P2
RM/28000
available
P3
VSM/55600/N2
L1
Width L1
8 mm
TD
Diameter TD
6 mm
TL
Length TL
10 mm
TM
Length TM
mm
UW
Height UW
mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.