{imi_precision/1_actuators/9_compact_extruded/compact_multi_force_extruded_asmtab.prj},{NB=QC32X5-HB-EM_0},{BORE=32mm (32)},{BS=32mm (32)},{BORE1=32},{STROKE=5},{STROKEVAL=[5:100/1]},{STROKEABMAX=160},{PO=},{BU=},{MTNT=},{EE=},{EEL=0},{MATR=},{SEALS=},{A=7.1 (0.28)},{B=57.7 (2.27)},{C=10.4 (0.41)},{D=NPT 1/8},{E=16.0 (0.63)},{F=7.0 (0.28)},{H=34.0 (1.34)},{I=18.5 (0.73)},{J=9.0 (0.35)},{K=7.0 (0.28)},{L=5.5 (0.22)},{M=45.0 (1.77)},{N=14.0 (0.56)},{O=49.5 (1.95)},{P=60.0 (2.36)},{Q=17.7 (0.70)},{R=5/16-24},{S=12.7 (0.50)},{T=31.5 (1.24)},{W=1/4-20},{X=17.0 (0.67)},{Y=10.0 (0.39)},{PPATH=efp_efq_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10