{imi_precision/1_actuators/3_iso_vdma_cylinders/accessories/accessories_ak_iso.prj},{NB=QM/8050/38_63_ISO},{CNSORDERNO=QM/8050/38},{BS=63},{P1=-},{P2=available},{P3=available},{P4=available},{P5=available},{P6=available},{P7=available},{P8=available},{P9=available},{P10=-},{KK=M16x1.5},{KKNDM=16},{KKX=16},{KKP=1.50},{B1=8.0},{F=34},{L=106},{L2=32},{KV1=30},{KV2=19},{KV3=24},{KV4=42},{CNSMASSEXACT=0.65},{INFOWWW=Link},{X1=11.000},{X2=23.000},{X3=42.000},{X4=8.000},{X5=13.000},{X6=34.000},{X7=0.000},{ANG=15.68},{XKV1=10.50},{XKV2=7.33},{S1=0.000},{S2=0.000},{BSX=0.000},{BSP=0.000},{VERS=2}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9