{imi_precision/2_air_preparation/miniature/p1h_filter_regulator_lubricator.prj},{NB=P1H-201-M3QG},{CNSORDERNO=P1H-201-M3QG},{PS=1/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=0.3 … 7},{BW=Polycarbonate},{DR=Manual},{FE=40 µm},{DP=Relieving},{NOTE=without gauge, closed lubricator bowl},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_8_300_805_P1H.pdf},{STEP=Norgren-P1H-201-MxQG},{NAME=Norgren-P1H-201-MxQG},{INAME=Norgren2dP1H2d2012dMxQG},{SHA256=IN+KRCrIZ3Emi3YVKeSjyz8KqNKeplS1PZKHOH8qZXc=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32