{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/packaging_nwp_asmtab.prj},{NB=NWP060BS35_},{ORDERNO=NWP060BS35},{PIC=nwp060bs35.png},{A=2.42 (61.5 mm)},{AA=4.38 (2827.4 mm)},{B=0.98 (25.0 mm)},{B1=0.67 (17.0 mm)},{C=1.60 (40.6 mm)},{D=0.73 (18.5 mm)},{CL=Yes},{MAT=BS35 - Silicone},{W=0.4 (11.0 g)},{FG=},{FGX=30},{XA=2.420},{XB=0.980},{XB1=0.670},{XC=1.600},{XD=0.730},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.75},{PPATH=../assemblies/packaging_nwp_asmtpl.prj},{VERS=1}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 2