{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/single_bellows_cups_nsb_asmtab.prj},{NB=NSB010NB50_NB50},{ORDERNO=NSB010},{PIC=nsb010.png},{A=0.43 (11.0 mm)},{AA=0.15 (95.0 mm)},{B=0.63 (16.0 mm)},{B1=0.35 (9.0 mm)},{C=0.37 (9.3 mm)},{D=0.14 (3.5 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB50},{W=0.0 (0.7 g)},{FG=},{FGX=2},{XA=0.430},{XB=0.630},{XB1=0.350},{XC=0.370},{XD=0.140},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.000},{PPATH=../assemblies/single_bellows_cups_nsb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7