{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/general_purpose_flat_cups_npf_asmtab.prj},{NB=NPF020PU40_PU40},{ORDERNO=NPF020},{PIC=npf020.png},{A=0.26 (22.0 mm)},{AA=0.59 (380.0 mm)},{B=0.34 (8.6 mm)},{B1=0.28 (7.0 mm)},{C=0.47 (12.0 mm)},{D=0.20 (5.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=PU40},{W=0.0 (1.2 g)},{FG=},{FGX=4},{XA=0.590},{XB=0.340},{XB1=0.280},{XC=0.470},{XD=0.200},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.000},{PPATH=../assemblies/general_purpose_flat_cups_npf_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3