{imi_precision/1_actuators/5_nfpa_cylinders/norgren_j_ej_asmtab.prj},{NB=J0155B1-4.00x0.0625},{STYLE=},{SERIES=J},{BORE=4\"},{BORENUMBER=4.00},{BORETEXT=4.00},{STROKE=0.0625},{MOUNT=01},{HC=5},{CC=5},{RSIZE=B},{RS1=1,'Standard', 1.375, 'Oversized'},{RSTYLE=1},{A=},{AL=0.000},{BL=},{HR=},{HPP=1},{CPP=1},{LA=},{LF=},{MS=},{HCL=2},{CCL=2},{NSP=},{NSPS=0.0000},{PP=},{PPRA=},{MPM=},{RS=},{RX=},{RXL=0.0000},{SSOS=},{SSOSB=},{SSOSS=},{SE=},{ST=},{STL=0.00000},{TX=},{TXL=0.0000},{TS=},{UB=},{S=},{PPATH=norgren_j_ej_parts/norgren_j_ej_asmtpl.prj},{HIDE=1},{XI=0.000},{J=1.250},{LD=4.750},{LB=4.250},{G=1.750},{BD=2.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10