{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/multi_bellows_cups_ncg_asmtab.prj},{NB=NCG020NB55_NB55},{ORDERNO=NCG020},{PIC=ncg020.png},{A=0.81 (20.6 mm)},{AA=0.52 (333.0 mm)},{B=0.91 (23.0 mm)},{B1=0.35 (9.0 mm)},{C=0.39 (10.0 mm)},{D=0.20 (5.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB55},{W=0.1 (3.1 g)},{FG=},{FGX=3},{XA=0.810},{XB=0.910},{XB1=0.910},{XC=0.390},{XD=0.200},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.250},{PPATH=../assemblies/multi_bellows_cups_ncg_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8