您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
回饋
註冊
登錄
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: Norgren
Created: 01.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
NBOB030X060NB60G38F
Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Cups
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/cups/bob.prj},{NB=NBOB030X060NB60G38F_030X060NB60G38F},{MODEL=NBOB - Oval bellow},{DS=030X060},{MS=NB60},{FF=G38F},{CF=G38F}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
NBOB030X060NB60G38F
MODEL
Series
NBOB - Oval bellow
DS
Size
030X060 - 30 X 60 mm
040X080 - 40 X 80 mm
070X140 - 70 X 140 mm
030X060 - 30 X 60 mm
040X080 - 40 X 80 mm
070X140 - 70 X 140 mm
mm
MS
Material
NB60 - NBR 60
NB60 - NBR 60
FF
Fitting Thread
G38F - G3/8 Female
N38F - 3/8" NPT Female
G38F - G3/8 Female
N38F - 3/8" NPT Female
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處