{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_sub_base_end_plates_asmtab.prj},{NB=CQM/22354/3/22+CQM/22354/3/21+CQM/22354/3/22},{ISO=3},{N=1},{ISOG=CQM/22354/3/21},{NPT=CQM/22354/3/22},{A=60},{B=30},{C=71},{D=15},{E=6.0},{F=8.0},{G=30},{H=52},{I=12},{J=140},{K=10.0},{L=38},{M=ISO G 1/2''},{H1=56},{H3=31},{H4=34},{L1=190},{L5=52},{D6=1''},{CNSMASSEXACT=0.72},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{MX=20.955},{D6X=25.400},{TH=M},{VER=3},{PPATH=../assemblies/sxe_sxp_sub_base_end_plates_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6