{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/end_of_arm_tools/manifold_block.prj},{NB=NMBB38-40},{UN=I},{C=0.45 [11.4]},{D=0.21 [5.2]},{E=1.10 [27.9]},{F=1.10 [27.9]},{H=1.5 [38.1]},{J=1.5 [38.1]},{K=0.75 [19]},{L=0.75 [19]},{M=1 [25.4]},{N=0.50 [12.7]},{P=2.10 [53.3]},{W=2.9 [82.2]},{A1=0.675},{B1=0.675},{C1=0.450},{D1=0.210},{E1=1.100},{F1=1.100},{H1=1.500},{J1=1.500},{K1=0.750},{L1=0.750},{M1=1.000},{N1=0.500},{P1=2.100},{PNI=MBB38-40}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9