{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum/oval_bellows_vacuum_cup/ltc37.prj},{NB=LTC37-065X125(0)},{CNSORDERNO=LTC37-065X125},{POS=0},{OD=2.50 (65) x 5.00 (125)},{A=2.50 (65)},{B=1.38 (35)},{C=3/8 NPT},{D=5.00 (125)},{COL=Black},{CNSMAT=Nitrile Rubber},{CS=0.55 (13.9)},{LF=356 N 80 lbs},{SF=107 N 24 lbs},{CNSMASSEXACT=87},{INFOWWW=PDF Catalog},{VER=1}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4