{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum/oval_bellows_cup/ltc_31.prj},{NB=LTC31-065X125(0)},{CNSORDERNO=LTC31-065X125},{POS=0},{OD=2.50 (65) x 5.00 (125)},{A=2.50 (65)},{B=1.44 (36.5)},{C=3/8 NPT},{D=5.00 (125)},{COL=Blue},{CNSMAT=Nitrile Rubber},{CS=0.30 (7.6)},{LF=400 N 90 lbs},{SF=180 N 41 lbs},{CNSMASSEXACT=0},{INFOWWW=PDF Catalog},{VERS=65},{VER=1}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4