{imi_precision/rail_products/air_preparation/lr07_pressure_regulator.prj},{NB=LR07-205-RNMG},{CNSORDERNO=LR07-205-RNMG},{PS=1/4\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=0.3 … 10},{BW=NULL},{DR=NULL},{FE=NULL},{DP=Relieving},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://cdn.norgren.com/pdf/RW_en_8_300_200_LR07.pdf},{STEP=Norgren-R07-200-xxxx.STEP},{NAME=Norgren-R07-200-xxxx},{INAME=Norgren2dR072d2002dxxxx},{SHA256=oNPfG4mq8gIf/GydBjcy7T4zcDphuxT5N4uKNBob5rQ=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4