{imi_precision/rail_products/pressure_switch/60d_sw.prj},{NB=LPGB60D-V110G-DD1-RL},{PR=V110G},{SIG=2x PNP/NPN + IO-Link},{EC=M12x1 (contacts gold plated)},{PS=UB=18...30 VDC Revers-polarity protected},{P=IP67, IP69K, DIN EN 60529},{AMT=-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)},{ECM=DIN EN 61326-1},{CNSMAT=Stainless Steel},{CNSMASSEXACT=0.054},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/60d_asmtpl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1