{imi_precision/1_actuators/8_roundline_exp_range/hydraulic_cylinder_asmtab.prj},{NB=HR106X0.011-DB},{BORE1=1.06250000},{TRANS=0.62000000},{BRL=3.37500000},{BRE=2.37500000},{BBL1=1.50000000},{BBLQ=1.50000000},{OAA=3.00000000},{HAA1=0.11000000},{TN1=0.69000000},{TN2=0.19000000},{ADDER=0.00000000},{RL1=0.88000},{AUZ=4.94000000},{AZ=4.16000000},{AQ=4.39000000},{BBZ=0.88000000},{BZ=1.19000000},{CBZ=0.88000000},{CZ=0.68000000},{D=0.72},{E1=0.08},{G1=0.19},{HA=1.25},{H1=1.12},{I=0.44},{J=0.38},{KUZ=0.62},{KZ=0.88},{N=0.31},{P1=0.81},{Q1=0.47},{S1=0.32},{T11=1.38},{QADD=0.25000000},{STRK2D=0},{X2D=2},{BORE=1 1/16\" (106)},{BOREPN=09},{AC=Double Acting},{ACTING=D},{DWGMN=D-9-SS},{STROKE=0.011},{MNT=BZ},{M=},{EE=},{EEL=0.000},{K=},{QO=},{T=},{REC=},{MB=},{MN=},{PB=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3