{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_7.prj},{NB=NVCF7-1032M},{CNSORDERNO=NVCF7-1032M},{TS=10-32 Male},{A=0.31 (7.9 mm)},{B=0.39 (9.9 mm)},{C=0.24 (6.1 mm)},{D=0.09 (2.4 mm)},{E=0.16 (4.1 mm)},{W=0.01 (0.3 g)},{MAT=Brass},{XA=7.900},{XB=9.900},{XC=6.100},{XD=2.400},{XE=4.100},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=0.70},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3