{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_7.prj},{NB=NVCF7-1032M},{CNSORDERNO=NVCF7-1032M},{TS=10-32 Male},{A=0.31 (7.9 mm)},{B=0.39 (9.9 mm)},{C=0.24 (6.1 mm)},{D=0.09 (2.4 mm)},{E=0.16 (4.1 mm)},{W=0.01 (0.3 g)},{MAT=Brass},{XA=7.900},{XB=9.900},{XC=6.100},{XD=2.400},{XE=4.100},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=0.70},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3