Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TS
Thread Size
A
Hex
Inch
B
Length
Inch
C
Diameter
0.45 (11.4 mm) Inch
D
Diameter
Inch
E
Length
Inch
W
Weight
0.3 (8.5 g) oz
MAT
Material
Aluminum
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Previews
3D
Dimensão
2D
Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais