Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TS
Thread Size
A
Hex
0.75 (19.1 mm) Inch
B
Length
Inch
C
Diameter
0.43 (10.9 mm) Inch
D
Diameter
0.22 (5.6 mm) Inch
E
Length
Inch
W
Weight
oz
MAT
Material
Aluminum
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください