Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
TS
Thread Size
A
Hex
0.31 (8.0 mm) Inch
B
Length
0.20 (5.1 mm) Inch
C
Diameter
0.12 (3.0 mm) Inch
D
Diameter
0.05 (1.2 mm) Inch
E
Length
0.182 (4.6 mm) Inch
W
Weight
0.07 (1.9 g) oz
MAT
Material
Aluminum
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura