{imi_precision/2_air_preparation/large_ported_units/f47_oil_removal_filter.prj},{NB=F47-C21-M0DG},{CNSORDERNO=F47-C21-M0DG},{PS=2\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PR=NULL},{B=Metal},{DR=Manual},{FE=Coalescing},{DP=NULL},{LT=NULL},{NOTE=High Flow with service life indicator},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://cdn.norgren.com/pdf/en_8_350_105_F47.pdf},{STEP=Norgren - F47-C21-M0Dx.STEP},{NAME=Norgren-F47-C21-M0Dx},{INAME=Norgren2dF472dC212dM0Dx},{SHA256=54Q8T9BdnE2vajr+WQrU4gj3hrFHVXNRFaQO+8uqRuk=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24