{imi_precision/2_air_preparation/excelon_82/excelon_82_asmtab.prj},{NB=T82T-3GA-B1N_0_T82T-3GA-B1N____________________3____0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_T82________________________________________T__________3__________G_________________________________________________________________________________________________________________________________N_____________________________},{TEMP01='T82T-3GA-B1N', ['':'Z']},{CODE= },{FLOW=0},{PNFINDER=1},{PNINPUT01=T82T-3GA-B1N},{PNINPUT02=},{PNINPUT03=},{PNINPUT04=},{PNINPUT05=},{PNINPUT06=},{PNINPUT07=},{PNINPUT08=},{PNINPUT09=},{PNINPUT10=},{PNINPUT11=},{PNINPUT12=},{PNINPUT13=},{PNINPUT14=},{PNINPUT15=},{PNINPUT16=},{PNINPUT17=},{PNINPUT18=},{PNINPUT19=},{MAIN=T82},{MAIN03=},{MAIN05=},{MAIN07=},{MAIN09=},{MAIN11=},{MAIN13=},{MAIN15=},{MAIN17=},{MAIN19=},{TYPE=},{TYPE03=},{TYPE05=},{TYPE07=},{TYPE09=},{TYPE11=},{TYPE13=},{TYPE15=},{TYPE17=},{TYPE19=},{RW=},{RW05=},{RW03=},{RW07=},{RW09=},{RW11=},{RW13=},{RW15=},{RW17=},{RW19=},{BE=},{BE03=},{BE05=},{BE07=},{BE09=},{BE11=},{BE13=},{BE15=},{BE17=},{BE19=},{F=T},{F03=},{F05=},{F07=},{F09=},{F11=},{F13=},{F15=},{F17=},{F19=},{PS=3},{PS03=},{PS05=},{PS07=},{PS09=},{PS11=},{PS13=},{PS15=},{PS17=},{PS19=},{TH=G},{TH03=},{TH05=},{TH07=},{TH09=},{TH11=},{TH13=},{TH15=},{TH17=},{TH19=},{SLI=},{SLI03=},{SLI05=},{SLI07=},{SLI09=},{SLI11=},{SLI13=},{SLI15=},{SLI17=},{SLI19=},{AD=},{AD03=},{AD05=},{AD07=},{AD09=},{AD11=},{AD13=},{AD15=},{AD17=},{AD19=},{DR=},{DR03=},{DR05=},{DR07=},{DR09=},{DR11=},{DR13=},{DR15=},{DR17=},{DR19=},{BW=},{BW03=},{BW05=},{BW07=},{BW09=},{BW11=},{BW13=},{BW15=},{BW17=},{BW19=},{EL=},{EL03=},{EL05=},{EL07=},{EL09=},{EL11=},{EL13=},{EL15=},{EL17=},{EL19=},{DP=},{DP03=},{DP05=},{DP07=},{DP09=},{DP11=},{DP13=},{DP15=},{DP17=},{DP19=},{PR=},{PR03=},{PR05=},{PR07=},{PR09=},{PR11=},{PR13=},{PR15=},{PR17=},{PR19=},{G=},{G03=},{G05=},{G07=},{G09=},{G11=},{G13=},{G15=},{G17=},{G19=},{OP=},{OP03=},{OP05=},{OP07=},{OP09=},{OP11=},{OP13=},{OP15=},{OP17=},{OP19=},{CLAMP02=},{CLAMP04=},{CLAMP06=},{CLAMP08=},{CLAMP10=},{CLAMP12=},{CLAMP14=},{CLAMP16=},{CLAMP18=},{SO=},{SO03=},{SO05=},{SO07=},{SO09=},{SO11=},{SO13=},{SO15=},{SO17=},{SO19=},{ST=},{ST03=},{ST05=},{ST07=},{ST09=},{ST11=},{ST13=},{ST15=},{ST17=},{ST19=},{CON=N},{CON03=},{CON05=},{CON07=},{CON09=},{CON11=},{CON13=},{CON15=},{CON17=},{CON19=},{C01=},{C03=},{C05=},{C07=},{C09=},{C11=},{C13=},{C15=},{C17=},{C19=},{DTP=},{DTP03=},{DTP05=},{DTP07=},{DTP09=},{DTP11=},{DTP13=},{DTP15=},{DTP17=},{DTP19=},{PA=},{PAS=3},{PAC=},{UF=},{DF=},{EG=},{ADP=0},{ADP03=0},{ADP05=0},{ADP07=0},{ADP09=0},{ADP11=0},{ADP13=0},{ADP15=0},{ADP17=0},{ADP19=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1