{imi_precision/2_air_preparation/excelon_82/excelon_82_boxset_asmtab.prj},{NB=BL82-281A_0AK2GDQE820014-52KITAT823C820014-52KITAR21TB82GM2NL82D},{BG=With},{MD=Compressed air only},{OPS=0.3 ... 10 Bar (4 ... 145 psi)},{FE=40 µm},{GS=Integrated as standard},{FLOW=0},{BPS=2},{BTH=A},{BDR=Q},{BBW=D},{BTYP=C},{BSW=1},{PNFINDER=1},{MAIN=T82},{MAIN03=B82G},{MAIN05=L82},{TYPE=},{TYPE03=},{TYPE05=C},{RW=},{RW05=},{RW03=},{BE=},{BE03=},{BE05=},{F=T},{F03=},{F05=},{PS=2},{PS03=2},{PS05=2},{TH=A},{TH03=A},{TH05=A},{SLI=},{SLI03=},{SLI05=},{AD=},{AD03=K},{AD05=},{DR=},{DR03=Q},{DR05=E},{BW=},{BW03=D},{BW05=D},{EL=},{EL03=3},{EL05=},{DP=},{DP03=R},{DP05=},{PR=},{PR03=M},{PR05=},{G=},{G03=G},{G05=},{OP=},{OP03=},{OP05=N},{CLAMP02=820014-52KIT},{CLAMP04=820014-52KIT}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1