{imi_precision/guardian_range/air_preparation/c49b_asmtab.prj},{NB=C49B-1GK-ST1-RMG-ETB(0)},{FLOW=0},{PS=1},{TH=G - ISO G},{AD=K - Knob (Standard)},{DR=S},{EL=1 - 5 µm (Standard)},{DP=R - Relieving},{PR=M - 0.5 ... 8.5 bar},{G=G - With},{DR2=E - Closed bottom},{ACC=B - Brackets},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/c49b_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1