{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c0ta0.prj},{NB=C0TA00828(40)},{CNSORDERNO=C0TA00828},{A=8},{BX=6.350},{C=37.0},{C1MIN=40.0},{C1MAX=45.5},{E=19.0},{G=10.0},{KV=15},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=28.350},{D1=14.500},{D2=11.000},{L2=12.800},{L3=21.500},{L4=23.500},{D3=14.100},{D4=14.000},{L5=25.200},{D5=9.800},{L6=26.350},{D6=13.800},{L7=27.950},{D7=9.300},{H1=7.250},{H2=13.000},{DH1=18.000},{ANGH1=15.000},{ANGH2=15.000},{LH1=1.500},{LH2=1.500},{HB1=19.250},{HB2=12.000},{DHB1=9.700},{HB3=1.000},{HB33=0.000},{DHB2=10.400},{HB4=10.000},{DRR=13.900},{RR=1.200},{HB5=0.800},{DHB3=13.400},{DCHT=11.075},{ACHT=44.105},{LR=0.000},{DR=0.000},{HT1=27.350},{DHT1=0.000},{HT2=0.000},{HT3=5.000},{DHT2=9.000},{HT4=12.300},{DHT3=5.500},{C1=40.0}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 15