{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c0t56.prj},{NB=C0T560828(40)},{CNSORDERNO=C0T560828},{A=8},{BX=13.157},{CMIN=40.0},{CMAX=45.5},{C1=29.0},{E=19.5},{G=10},{H=18.5},{KV=15},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=28.150},{D1=14.800},{D2=13.000},{L2=5.400},{L3=21.300},{L4=23.300},{D3=14.200},{D4=14.000},{L5=25.000},{D5=9.800},{L6=26.150},{D6=13.800},{L7=27.750},{D7=9.300},{H1=6.500},{H2=13.000},{DH1=18.000},{ANGH1=15.000},{ANGH2=15.000},{LH1=1.500},{LH2=1.500},{HB1=18.500},{HB2=12.000},{DHB1=9.700},{HB3=1.000},{HB33=0.000},{DHB2=10.400},{HB4=10.000},{DRR=13.900},{RR=1.200},{HB5=0.800},{DHB3=13.400},{DCHT=11.075},{ACHT=44.105},{LR=0.000},{DR=0.000},{HT1=28.100},{DHT1=0.000},{HT2=0.000},{HT3=5.000},{DHT2=9.000},{HT4=12.300},{DHT3=5.500},{C=40.0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 15