{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0n71.prj},{NB=C0N710818},{CNSORDERNO=C0N710818},{A=8},{B=R1/8},{BX=3.175},{C=52.0},{E=34},{G=8},{H=22.5},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{L1=25.600},{D1=14.500},{L2=8.750},{D2=11.000},{L3=19.200},{L4=21.200},{D3=14.100},{L5=22.450},{D4=14.000},{D5=12.500},{L6=23.600},{D6=9.800},{L7=25.200},{D7=13.800},{D8=9.300},{H1=8.950},{H2=11.450},{DH1=15.400},{DH2=15.000},{H3=14.450},{H4=22.450},{SW=14.000},{NDM=9.728},{ID=3.000},{ID2=8.300},{IL=7.300},{XH=2.500},{XW=13.500},{CR=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19