{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/5_banjo_flow_controler/c0kb0.prj},{NB=C0KB00818},{CNSORDERNO=C0KB00818},{A=8},{BX=3.175},{C=33.0},{C1=31.5},{E=14.0},{G=6.0},{KV=8},{NDM=9.728},{L1=26.350},{D1=14.500},{D2=11.000},{L2=10.800},{L3=19.500},{L4=21.500},{D3=14.100},{D4=14.000},{L5=23.200},{D5=9.800},{L6=24.350},{D6=13.800},{L7=25.950},{D7=9.300},{H1=5.050},{H2=12.300},{DH1=14.000},{ANGH1=15.000},{ANGH2=15.000},{LH1=1.500},{LH2=1.500},{HB1=14.150},{HB2=9.100},{DHB1=7.400},{HB3=1.000},{DHB2=8.100},{HB4=3.500},{HB5=2.900},{DHB3=10.800},{DHB4=8.200},{DCHT=0.000},{ACHT=30.000},{ACHT2=30.000},{HR=3.000},{HBR=6.000},{DR=14.000},{CHR=0.200},{DANGR=12.830},{ANGR=30.000},{DOR=10.100},{HOR=7.700},{ROR=0.950},{DR2=0.000},{HR2=0.000},{RR2=0.000},{HT1=17.050},{DHT1=9.700}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 17