{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0b51.prj},{NB=C0B510818},{CNSORDERNO=C0B510818},{A=8},{B=G1/8},{BX=9.728},{C=50},{E=27.0},{G=5.0},{H=20.5},{J=18},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{X1=17.900},{X2=2.500},{X3=15.400},{X4=15.000},{X5=0.200},{X6=0.300},{Y1=5.500},{Y2=8.000},{Y6=8.950},{Y7=17.900},{A1=25.600},{A2=0.400},{A3=1.600},{A4=1.150},{A5=1.250},{A6=2.000},{A7=8.700},{B1=13.800},{B2=9.800},{B3=12.500},{B4=14.000},{B5=14.100},{B6=14.500},{B7=11.000},{B8=0.000},{B9=9.300},{C1=13.500},{C2=2.500},{D1=3.000},{D2=8.300},{D3=18.300},{T1=11.500},{T2=6.500},{T3=1.000},{T4=3.500},{T5=8.200},{T6=14.000},{T7=15.766},{T8=12.830},{T9=0.200},{T10=1.400}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19